Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Nové prstové třmenové úchyty od společnosti KIPP – minimální

design, maximální výhody

Jeden úchyt. Jeden prst. Mnoho možností.

Společnost HEINRICH KIPP WERK rozšiřuje svůj sortiment provozních dílů o čtyři nové řady prstových třmenových úchytů z hliníku, nerezové oceli, oceli a plastu. Kompaktní, decentně navržené úchyty zaujmou snadnou manipulací, univerzálními možnostmi výběru materiálu a minimálními nároky na prostor – ideální pro aplikace s jasným designovým jazykem a omezeným montážním prostorem.

Čtyři řady – přehledný systém

  • K0201 – hliník (kulatý):
    6 variant v Ø 8/10 mm, osové vzdálenosti 30/40 mm, povrch: černý nebo přírodní eloxovaný. Příslušenství: Hliníková koncová podložka.

  • K1793 – Nerezová ocel (kulatá)::
    10 variant v Ø 5/8/10 mm, osové vzdálenosti 30/40 mm, povrchy: leštěné nebo matně otrýskané. Příslušenství: Koncová podložka z nerezové oceli.

  • K1799 – ocel (kulatá):
    5 variant v Ø 8/10 mm, osové vzdálenosti 30/40 mm, povrch: vysoce leštěný. Příslušenství: Koncová podložka z nerezové oceli.

  • K2292 – Plast (kulatý):
    42 variant s límcem/bez límce, Ø 8/10 mm, osové vzdálenosti 30/40 mm, barvy: např. černošedá, oranžová, žlutá, zelená, modrá, červená, šedá. Včetně dvou samořezných šroubů.

Pro technologie, které vyžadují provedení a funkčnost

Typické aplikace lze nalézt při konstrukci strojů,, konstrukci rozváděčů a skříní,, v automatizaci a lékařské technice. Nový prstový třmenový úchyt je opravdu skvělý, pokud jde o přesnou ovladatelnost, minimální konstrukční velikost a harmonický vzhled.